Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Smiles оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 71,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Основні атрибути
Тип обличчя
Ведмедик
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
71,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Корпус
Колір
Світло-зелений (Pantone 376C)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
120 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
60 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
90 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
10 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Світло-зелений (Pantone 376C)

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Яскраві та кольорові поверхні
Ведмідь, корова, кіт і літак. Можливі будь-які комбінації
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Монтажна пластина
P10-40x17 / 8

Аксесуар типу "Стрижень з U-подібним планшетом" призначений для кріплення коліс до обладнання та має загальну висоту 8 мм при вазі 0,04 кг. Планшет має розміри 40×17 мм, що забезпечує надійне з'єднання з основою. Динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що робить цей аксесуар придатним для використання в різноманітних промислових застосуваннях.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x17 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 17 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x25 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 25 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x27 / 8

Аксесуар представляє собою стрижень з пластиною L-подібної форми, призначений для використання з роликами. Загальна висота виробу становить 8 мм. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 27 мм у ширину. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.

Легкі умови
8 mm
Легкі умови
8 mm
Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою з шестигранник, верхня призначений для використання з роликами та являє собою високоякісний кріпильний елемент з загальною висотою 6 мм та вагою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує надійне з'єднання та характеризується динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, а також статичною вантажопідйомністю 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислового застосування.

Легкі умови
6 mm
Легкі умови
6 mm
Аксесуар
Шток
R10-8x28 / 8

Аксесуар типу стрижень з різьбою призначений для використання з роликами та являє собою спеціалізований кріпильний елемент з загальною висотою 3,5 мм та масою 0,02 кг. Цей технічний компонент забезпечує динамічну вантажопідйомність до 40 кг при швидкості переміщення 3 км/год та статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його придатним для застосування в різноманітних промислових та побутових умовах експлуатації.

Легкі умови
3.5 mm
Легкі умови
3.5 mm