Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Номер продукту:
5520PJI050L51-8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, ос...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного монтажу на меблеву конструкцію. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до навантажень та довговічність, і оснащений стержнем обертання, який дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм виконане з термопластичного каучуку в якості протектора та поліпропілену як матеріалу основи, що гарантує плавне котіння та мінімальний шум під час експлуатації. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, яка забезпечує стабільну роботу та зменшує тертя при русі. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Максимальна статична вантажопідйомність складає 80 кг, що дозволяє надійно утримувати важкі меблеві конструкції в нерухомому стані, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, забезпечуючи безпечне переміщення меблів з помірним навантаженням.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції