Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний Колісна опора Smiles оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 71,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в прикожкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Основні атрибути
Тип обличчя
Миша
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54,3 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
71,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,41 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Корпус
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
120 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
60 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
8,5 mm
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Яскраві та кольорові поверхні
Ведмідь, корова, кіт і літак. Можливі будь-які комбінації