Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
EAN:
4031582352238
Номер продукту:
5947XSP100P50 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з прямокутною пластиною для кріпленн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea представляє собою високоякісний компонент з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 124 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каретинг-системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване медичне устаткування.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду