Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
Номер продукту:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea — поворотна колісна опора із загальне гальмо призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea — поворотна колісна опора із загальне гальмо призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосуваннях, оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та інжекційно виготовлену протектор з поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для візків анестезії, медичних ліжок, каталок, офісних меблів, хірургічних крісел та інших медичних та промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк