Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосуваннях, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена кріпленням типу отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до конструкцій обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для довготривалої роботи та стійкості до корозії. Загальна висота опори становить 143 мм. Опора забезпечує статичну вантажопідйомність 260 кг та динамічну вантажопідйомність 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих медичних та промислових середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Номер матеріалу S4
990770806
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
143 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних, офісних, промислових та побутових виробах, що потребують точного маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійне з'єднання з основою виробу та дозволяє встановлювати опору в різних конструкціях. Корпус опори, який утримує поворотний механізм, виготовлено з поліаміду, а поворот забезпечується прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує плавний хід і стабільність положення колеса. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного типу, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з поверхнею та захист підлоги. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год — 130 кг, що відповідає вимогам до експлуатації в умовах постійного навантаження та частого маневрування.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Колісна опора Linea є поворотним коліщатком із комбінованим замком, призначеним для медичного обладнання та меблів з підвищеними вимогами до мобільності. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, тож монтаж здійснюється стандартним болтовим з'єднанням, а для ліжок, які можна мити, герметичність має забезпечувати виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлений з поліаміду та містить прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має полієуретановий протектор інжекційного типу, а підшипник колеса виконано з нержавіючої сталі, що підвищує стійкість до корозії та зношування. Загальна висота опори становить 143 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкового місця. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання в лікарнях, ліжках для догляду, медичних візках для лікування, апаратах УЗД, вентиляторах, офісних меблях, кріслах-реклайнерах, підйомачах для пацієнтів та будинках для людей похилого віку.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg