Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Номер продукту:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Колісна опора Linea є поворотним коліщатком із комбінованим замком, призначеним для медичного обладнання та меблів з підвищеними...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Linea є поворотним коліщатком із комбінованим замком, призначеним для медичного обладнання та меблів з підвищеними вимогами до мобільності. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, тож монтаж здійснюється стандартним болтовим з'єднанням, а для ліжок, які можна мити, герметичність має забезпечувати виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлений з поліаміду та містить прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має полієуретановий протектор інжекційного типу, а підшипник колеса виконано з нержавіючої сталі, що підвищує стійкість до корозії та зношування. Загальна висота опори становить 143 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкового місця. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання в лікарнях, ліжках для догляду, медичних візках для лікування, апаратах УЗД, вентиляторах, офісних меблях, кріслах-реклайнерах, підйомачах для пацієнтів та будинках для людей похилого віку.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк