Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Номер продукту:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних, офісних, промислових та побу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних, офісних, промислових та побутових виробах, що потребують точного маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійне з'єднання з основою виробу та дозволяє встановлювати опору в різних конструкціях. Корпус опори, який утримує поворотний механізм, виготовлено з поліаміду, а поворот забезпечується прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує плавний хід і стабільність положення колеса. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного типу, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з поверхнею та захист підлоги. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год — 130 кг, що відповідає вимогам до експлуатації в умовах постійного навантаження та частого маневрування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк