Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
Номер продукту:
5941XSP125P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду, електричний струмопровід, протектором з поліуретану, інжекційний електричний, та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та офісні меблі.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції