Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність для різноманітного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор з інжекційного електричного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання, офісних меблів та спеціалізованих візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941XSP125P50 RAL9002
EAN
4031582352405
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, що забезпечує відмінну провідність та зносостійкість. Колесо діаметром 125 мм обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каталки та інше спеціалізоване обладнання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst

Поворотна колісна опора Linea з комбінованим замком призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих застосуваннях, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду електричного струмопровідного матеріалу та бігову поверхню з полі уретану електричного струмопровідного матеріалу, що забезпечує надійне зчеплення та електричну безпеку. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 148 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 220 кг та динамічне навантаження до 110 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих медичних та промислових середовищах.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником у вузлі повороту, що забезпечує плавне та точне обертання опори. Колесо діаметром 125 мм має протектор з полі­уретану, виготовленого методом інжекційного електричного формування, та корпус з поліаміду з електричною провідністю, що гарантує стійкість до зносу та електростатичної безпеки. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісній меблі, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg