Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea safety — система автоматичного блокування, призначена для медичного та промислового обладнання, оснащена стрижнем з різьбою з шестигранником верхнім для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником поворотного механізму, що забезпечує плавне та контрольоване обертання. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник, що гарантує довговічність та стабільність роботи на різних поверхнях. Загальна висота виробу становить 129 мм, що дозволяє його компактне розміщення на мобільних платформах. Система розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує безпечну експлуатацію в медичних закладах. Linea safety призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медіа-меблях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Номер матеріалу S4
990772067
Основні атрибути
Тип
Система автоматичного блокування
Загальна ширина
83 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
129 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,74 kg
Назва продукту
Linea safety
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
12 mm
Довжина Стрижень
25 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
90 mm
Діаметр різьби
0 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту