Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Номер продукту:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з по...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Колісна опора призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, медичні меблі, лікарні візки, обладнання для будинків престарілих, медсестринські візки, підіймачі для пацієнтів, стільці для душу, крісла для процедур, ультразвукові апарати та вентилятори.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти