Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Колісна опора призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, медичні меблі, лікарні візки, обладнання для будинків престарілих, медсестринські візки, підіймачі для пацієнтів, стільці для душу, крісла для процедур, ультразвукові апарати та вентилятори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373028
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
73 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
103 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,44 kg
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Підходить для
60_c_storage_temperature
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH RAL7001

Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для використання в медичному та промисловому обладнанні. Опора комплектується фітингом типу отвір під болт, що забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що гарантує стійкість до хімічних впливів та довговічність експлуатації. Поворотний механізм оснащений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне та безшумне обертання опори. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, що підвищує його надійність та стійкість до механічних навантажень. Загальна висота опори становить 103 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженою висотою. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea low height застосовується у візках для анестезії, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичній меблі, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, креслах для процедур, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg