Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 160 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5925UAI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377569
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,17 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Корпус
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Система автоматичного блокування 75 mm
Система автоматичного блокування 75 mm
Linea safety
592DUAI075L51-10 RAL7001

Linea safety є системою автоматичного блокування з глухим отвором для з'єднання B10. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено стрижнем для обертання з примусом до вивільнення 23 Н та довжиною пружинного удару 8 мм. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Система призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медіа-меблях, візках для ліків, обладнанні для мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

75 mm
Легкі умови
75.5 mm
75 mm
Легкі умови
75.5 mm