Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea light
Номер замовлення:
990771272
EAN:
4031582370720
Номер продукту:
5920XSP100L51-11 RAL7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light є поворотною колісною опорою, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, обладнаною глухи...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light є поворотною колісною опорою, призначеною для широкого спектру медичних та промислових застосувань, обладнаною глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено стрижнем обертання, що забезпечує плавне та контрольоване повертання конструкції. Колесо діаметром 100 мм має протектор з поліуретану, виготовленого методом ін'єкційного електричного формування, що гарантує довговічність та стійкість до зносу, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення легкого руху. Тіло колеса виготовлено з електрично струмопровідного поліаміду, що робить цей виріб придатним для використання в чутливих медичних середовищах. Загальна висота опори становить 100 мм, що забезпечує компактність та зручність інтеграції в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в анестезіологічних візках, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні для діагностики, кейтеринговому обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійному прибиральному обладнанні.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк