Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним стержнем, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує довготривалу роботу без люфту. Протектор виготовлено з інжекційного електричного поліуретану, а корпус колеса — з електричного струмопровідного поліаміду, що забезпечує безпеку при роботі з чутливим обладнанням. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 160 кг та динамічне навантаження до 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських апаратів, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичній та офісній меблі, медсестринських візках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
Номер матеріалу S4
990770551
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,15 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на підшипнику ковзання з розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та професійних візках для прибирання.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg