Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а стрижень обертання також виконано з поліаміду для оптимальної функціональності. Колесо діаметром 65 мм оснащено підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується в анестезіологічних візках, приліжкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, рентгенівських системах, кейтеринговому обладнанні, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичній та офісній меблі, лікарнях, медсестринських візках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
Номер матеріалу S4
990771555
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
112 mm
Радіус повороту
56 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою