Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з полі­уретану, виготовлений методом інжекційного електричного формування, що гарантує високу зносостійкість та стабільність при роботі. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях медичних візків та обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості руху 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для анестезіологічних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ-апаратів, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, лікарень, візків для ліків, закладів для людей похилого віку, медсестринських візків, хірургічних робіт, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
594EUSP150R36-32 N RAL9002
EAN
4031582489309
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,52 kg
Назва продукту
Linea E-Lock
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
127 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Прибережна А
Härte der Lauffläche (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції