Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Linea clinic оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія, призначений для лікарняного обладнання, що потребує герметичного виконання в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Застосовується для візків анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентген апаратів, комп'ютерів на колесах, візків діалізу, лікарняних ліжок, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360073
Номер матеріалу S4
990035320
Core attributes
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,13 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
127 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
Набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має поліамідний корпус з протектором з поліуретану, інжекційний електричний, та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичних установах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має поліамідний корпус з протектором з поліуретану, інжекційний електричний, та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичних установах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg