Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412833
Номер продукту:
5946UAC150R36-32S27 safety OH175
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Linea clinic оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Linea clinic оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне кріплення до медичного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначений для використання в медичних установах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-апаратах, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарняних ліжках та іншому медичному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту