Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 155 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412741
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
42 mm
Корпус
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
122,5 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту