Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
Номер матеріалу S4
990034518
Core attributes
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,15 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
127 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Linea clinic оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg