Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, і обладнано двома м'ячими перегонами для плавного та стабільного повороту. Колесо має діаметр 125 мм і виконане з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, з поліпропіленовим корпусом колеса. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Levina застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, професійних візках для прибирання, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, ультразвукових апаратах, вентиляторах, робочих столах та шафах для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5377PJP125P50 7001/3000
EAN
4031582368796
Номер матеріалу S4
990036902
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
161 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,62 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
201 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
100,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Levina
5370PJP125P50 7001

Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, візків різного призначення, меблів та професійного обладнання в лікарнях, торгових центрах та офісах.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg