Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Номер продукту:
5377PIP100R05-28x45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи, шафи для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції