Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Levina оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, візках різного призначення, меблях та професійних системах транспортування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
Номер матеріалу S4
990036690
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
190 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,62 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
226 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
113 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи, шафи для інструментів.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Levina оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах та інше професійне обладнання.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи, шафи для інструментів.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Levina оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 190 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах та інше професійне обладнання.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg