Поворотний Колісна опора 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Номер продукту:
5370PIP125P51
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 165 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні апарати та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції