Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Загальна висота опори становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання, візків для анестезії, КТ-сканерів, МРТ, рентген апаратів, систем кейтерингу та професійних візків для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
161 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,66 kg
Назва продукту
Levina stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Housing
Вила Форма
Тонка
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
260 mm
Офсет (Зсув)
38,5 mm
Радіус повороту
130 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції