Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382112
Номер продукту:
5381PJM125P30-13 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи довговічність та плавність обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання нержавіюча сталь для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для медичного обладнання, візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентген апаратів, систем кейтерингу, комп'ютерів на колесах та професійних візків для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Надійне сканування
Антимагнітне виконання для сканерів безпеки та МРТ
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму
Антививертальне кріплення
Захист від перекручування для коліс з фіксацією напряму