Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Номер продукту:
5381PIO125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Levina stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 161 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Опора призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні та медсестринські візки, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції