Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Integral smart plus є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання в медичних та промислових застосуваннях, включаючи візки для анестезії, апарати діагностики (С-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген), візки для діалізу, лікарняні ліжка, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, а також ультразвукові апарати. Кріплення виконане у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне та швидке монтування на різні типи обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту, що гарантує довготривалу роботу та стабільність конструкції. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану та корпус з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення легкого руху. Загальна висота опори становить 183 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного та промислового обладнання. Опора має статичну вантажопідйомність 405 кг та динамічну вантажопідйомність 135 кг при швидкості руху 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та частого використання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Номер матеріалу S4
900000152
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
135 kg
Статичний Вантажопідйомність
405 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,13 kg
Назва продукту
Integral smart plus
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Сталевий лист, підсвітка
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
62 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd