Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin
Номер замовлення:
900000457
EAN:
4031582554465
Номер продукту:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, який забезпечує надійне кріплення до обладнання. Ліжки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування, що гарантує гігієнічність та безпеку використання. Корпус виготовлений із сталевого листа середньої товщини, що забезпечує довговічність та стійкість до навантажень. Поворотний механізм оснащений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне котіння та довговічність. Загальна висота опори становить 175 мм. Опора має статичну вантажопідйомність 450 кг та динамічну вантажопідйомність 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Integral twin призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, ліжках для ліків, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція