Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral stainless оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційний електричний, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику герметичному. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3-4 км/год, статична вантажопідйомність - 450 кг. Призначена для використання в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342406
Номер матеріалу S4
990002676
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,13 kg
Назва продукту
Integral stainless
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Корпус
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
62 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
Набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Надійне сканування
Антимагнітне виконання для сканерів безпеки та МРТ
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,1 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликового механізму. Конструкція аксесуара розроблена з урахуванням інженерних вимог до надійності та довговічності, що дозволяє забезпечити стабільну роботу роликової системи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,12 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення між міцністю конструкції та загальною вагою механізму. Аксесуар розроблений для інтеграції з різними типами роликів та забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою допоміжний компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей технічний елемент має масу 0,06 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги для ефективної роботи в складі роликових механізмів. Компактні габарити та невелика вага роблять його ідеальним рішенням для інтеграції в різноманітні промислові та побутові застосування, де потрібна надійна підтримка роликових конструкцій.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для покращення функціональності та експлуатаційних характеристик роликових систем. Цей легкий елемент вагою 0,09 кг забезпечує надійне з'єднання та оптимальну роботу ролика в різних умовах експлуатації, сприяючи підвищенню довговічності та ефективності всієї роликової конструкції при мінімальному навантаженні на систему.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесуар для ролика являє собою спеціалізований компонент, призначений для доповнення та покращення функціональності роликових систем. Цей технічний елемент має компактні габарити та оптимізовану конструкцію, що забезпечує надійну інтеграцію з основним механізмом ролика. Вага аксесуара становить 0,04 кг, що робить його легким та зручним у монтажі, не створюючи додаткового навантаження на роликову систему та забезпечуючи ефективну роботу всього механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний елемент забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм. Втулка виготовлена з міцних матеріалів і має компактні розміри, що робить її ідеальною для використання в різних промислових застосуваннях. Вага виробу становить 0,05 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на конструкцію.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Аксесуар для ролика представляє собою спеціалізований компонент, призначений для розширення функціональних можливостей та покращення експлуатаційних характеристик роликових опор. Цей технічний елемент забезпечує додаткові можливості кріплення, захисту або модифікації стандартних роликових систем, дозволяючи адаптувати їх під специфічні умови використання та підвищити загальну ефективність роботи механізму.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для коліщатки, призначеним для зменшення діаметра отвору під болт. Цей квадратний аксесуар забезпечує надійне з'єднання та точну посадку болта діаметром 28 мм у відповідний отвір. Втулка виготовлена з міцного матеріалу та має компактні розміри, що робить її легкою у встановленні. Вага виробу становить лише 0,04 кг, що мінімізує додаткове навантаження на конструкцію коліщатки.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral stainless
7044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral stainless оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середнього класу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричною провідністю, протектор з інжекційного електричного поліуретану та герметичний прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 183 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах.

150 mm
Середні умови
183 mm
150 mm
Середні умови
183 mm