Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral stainless
Номер замовлення:
990030763
EAN:
4031582311396
Номер продукту:
7046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral stainless представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral stainless представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та оснащено прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 150 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Продукт призначений для використання в медичному обладнанні включаючи C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, де герметичність виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування є критично важливою.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Надійне сканування
Антимагнітне виконання для сканерів безпеки та МРТ
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність