Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062082
EAN:
4031582413311
Номер продукту:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для широкого спектру промислових застосу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для широкого спектру промислових застосувань. Колесо діаметром 63 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довговічність конструкції. Загальна висота опори становить 102 мм, що робить її компактною та зручною для інтеграції в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 500 кг. Опора ідеально підходить для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну підтримку та мобільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції