Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 50 мм виготовлене з міцних матеріалів для надійної роботи в різних умовах експлуатації. Загальна висота виробу становить 82,5 мм, що робить його компактним та зручним для інтеграції в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 250 кг. Продукт призначений для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Номер матеріалу S4
990062081
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
82,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
126 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
63 mm
Wheel
Протектор
25 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції