Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Конструкція включає надійний корпус з поворотним механізмом, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим для тривалої експлуатації без технічного обслуговування. Загальна висота опори становить 82,5 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 250 кг. Продукт ідеально підходить для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, забезпечуючи надійність та функціональність у промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
Номер матеріалу S4
990062080
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
82,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
7 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Довжина пластини
73 mm
Ширина тарілки
73 mm
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
126 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
63 mm
Wheel
Протектор
25 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції