Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062078
EAN:
4031582413168
Номер продукту:
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для переміщення важкого обладнання та меблів. Колесо діам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для переміщення важкого обладнання та меблів. Колесо діаметром 63 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим для забезпечення плавного руху та довговічності. Загальна висота конструкції становить 102 мм, що забезпечує оптимальний кліренс для більшості застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 500 кг. Опора призначена для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність важких конструкцій.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції