Поворотний Колісна опора 50 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062077
EAN:
4031582413151
Номер продукту:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний мобільний елемент для промислового обладнання. Кріплення забезпечу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний мобільний елемент для промислового обладнання. Кріплення забезпечує надійну фіксацію до основи устаткування. Корпус виготовлений з міцних матеріалів, що гарантують довготривалу експлуатацію в промислових умовах. Колесо діаметром 50 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та зменшує опір кочення. Загальна висота конструкції становить 82,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 250 кг. Продукт призначений для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції