Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для мобільності промислового обладнання. Колесо діаметром 50 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довговічність експлуатації. Загальна висота конструкції становить 82,5 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Статична вантажопідйомність складає 250 кг, динамічна вантажопідйомність також становить 250 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора призначена для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність та стабільність обладнання в різних промислових та комерційних умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
Номер матеріалу S4
990062076
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
250 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
82,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
7 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Довжина пластини
73 mm
Ширина тарілки
73 mm
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
126 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
63 mm
Wheel
Протектор
25 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції