Поворотний Колісна опора 42 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062075
EAN:
4031582413137
Номер продукту:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для забезпечення мобільності різноманітн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для забезпечення мобільності різноманітного обладнання. Колесо діаметром 42 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим для забезпечення плавного обертання та довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 71 мм, що забезпечує оптимальний баланс між компактністю та функціональністю. Статичне навантаження складає 50 кг, динамічне навантаження також становить 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Продукт ідеально підходить для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну підтримку та легке переміщення обладнання в різних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції