Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для широкого спектру промислових застосувань. Колесо діаметром 42 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довготривалу експлуатацію. Загальна висота конструкції становить 71 мм, що робить її компактною та універсальною для різних монтажних рішень. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 50 кг. Опора ідеально підходить для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність та стабільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
Номер матеріалу S4
990062074
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
57 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
50 kg
Загальна висота
71 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,32 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
6,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
42 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
42 mm
Довжина пластини
55 mm
Ширина тарілки
55 mm
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
57 mm
Поворотне з’єднання
102 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
51 mm
Wheel
Протектор
19 mm
Діаметр
42 mm
Ширина тіла
19 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції