Поворотний Колісна опора 63 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062142
EAN:
4031582413236
Номер продукту:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісний мобільний елемент для промислового застосування. Колесо діам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісний мобільний елемент для промислового застосування. Колесо діаметром 63 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довговічність конструкції. Загальна висота опори становить 102 мм, що робить її компактною та зручною для інтеграції в різноманітне обладнання. Динамічна вантажопідйомність досягає 550 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 550 кг. Опора призначена для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність та стабільність конструкцій.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Housing
Wheel
Спеціальні функції