Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження. Колесо діаметром 63 мм гарантує плавне переміщення та довговічність конструкції. Загальна висота виробу становить 102 мм, що робить його компактним та зручним для інтеграції в різноманітні системи. Статичне навантаження складає 550 кг, динамічне навантаження досягає 550 кг при швидкості руху 3-4 км/год, що забезпечує високу продуктивність під час експлуатації. Ідеально підходить для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів, де потрібна надійна мобільність та стабільність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Номер матеріалу S4
990062069
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
86 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
550 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
550 kg
Статичний Вантажопідйомність
550 kg
Загальна висота
102 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
2 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
90 mm
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
86 mm
Поворотне з’єднання
155 mm
Офсет (Зсув)
46 mm
Радіус повороту
77,5 mm
Wheel
Протектор
30 mm
Діаметр
63 mm
Ширина тіла
30 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції