Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісну опорну систему, призначену для широкого спектру промислових застосувань. Колесо діаметром 50 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довговічність конструкції. Загальна висота виробу становить 82 мм, що робить його компактним рішенням для різноманітних установок. Динамічна вантажопідйомність складає 280 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 280 кг. Продукт ідеально підходить для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність та стабільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
Номер матеріалу S4
990062140
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
280 kg
Статичний Вантажопідйомність
280 kg
Загальна висота
82 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
122 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
61 mm
Wheel
Протектор
25 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції