Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний механізм для переміщення обладнання та меблів. Колесо діаметром 50 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Загальна висота опори становить 82 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також складає 280 кг. Опора призначена для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну мобільність для широкого спектру промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
Номер матеріалу S4
990062068
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
280 kg
Статичний Вантажопідйомність
280 kg
Загальна висота
82 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Діаметр отвору планшета
7 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
58 mm
Довжина пластини
73 mm
Ширина тарілки
73 mm
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
122 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
61 mm
Wheel
Протектор
25 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції