Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з роликовим підшипником, зволоженим для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 42 мм забезпечує оптимальну маневреність та стабільність під час експлуатації. Загальна висота конструкції становить 71 мм, що робить її компактною та зручною для інтеграції в різноманітне обладнання. Статичне навантаження складає 60 кг, а динамічне навантаження також становить 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання. Опора призначена для широкого спектру застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, що підтверджує її універсальність та функціональність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
Номер матеріалу S4
990062067
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
58 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
60 kg
Загальна висота
71 mm
Діапазон температур (максимальний)
90 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,32 kg
Назва продукту
Footmaster
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Housing
Колір
Білий
Діаметр ковпачка
58 mm
Поворотне з’єднання
102 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
51 mm
Wheel
Протектор
19 mm
Діаметр
42 mm
Ширина тіла
19 mm
Носіння
Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо
Чорний
special-features-image
Спеціальні функції