Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062073
EAN:
4031582413274
Номер продукту:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний промисловий елемент для мобільності обладнання. Колесо діаметром 7...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний промисловий елемент для мобільності обладнання. Колесо діаметром 75 мм оснащене роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний рух та довговічність експлуатації. Загальна висота конструкції становить 120 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 1000 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 1000 кг. Опора призначена для використання в машинобудуванні, риштуванні, меблях та виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні та робочих столах, забезпечуючи надійну підтримку та мобільність важкого промислового обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції