Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062072
EAN:
4031582413267
Номер продукту:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний промисловий виріб, призначений для забезпечення мобільності важког...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster являє собою високоякісний промисловий виріб, призначений для забезпечення мобільності важкого обладнання та конструкцій. Виріб оснащений надійним кріпленням, що забезпечує стабільну фіксацію до основи. Міцний корпус гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень в умовах інтенсивної експлуатації. Колесо діаметром 75 мм обладнане роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавний хід та зменшує опір під час переміщення. Загальна висота конструкції становить 120 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 1000 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 1000 кг. Продукт ідеально підходить для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції