Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062071
EAN:
4031582413250
Номер продукту:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з роликовим підшипником...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Footmaster представляє собою високоякісне рішення для промислового застосування з роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм виготовлене з міцних матеріалів для надійної роботи в різних умовах експлуатації. Загальна висота опори становить 120 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення компактності та функціональності. Динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 800 кг. Продукт призначений для широкого спектра застосувань, включаючи машинобудування, риштування, меблі та виставкові стенди для магазинів, транспортне обладнання та робочі столи, що робить його універсальним рішенням для різних галузей промисловості.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Housing
Wheel
Спеціальні функції