Поворотний Колісна опора 75 mm
Footmaster
Номер замовлення:
990062070
EAN:
4031582413243
Номер продукту:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Footmaster являє собою поворотний колісна опора, призначена для широкого спектра промислових застосувань. Конструкція оснащена н...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Footmaster являє собою поворотний колісна опора, призначена для широкого спектра промислових застосувань. Конструкція оснащена надійним кріпленням, що забезпечує стабільну фіксацію до обладнання. Міцний корпус гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень в умовах інтенсивної експлуатації. Колесо діаметром 75 мм обладнане роликовим підшипником, зволоженим, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя під час руху. Загальна висота конструкції становить 120 мм, що робить її компактною для різних застосувань. Динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність також становить 800 кг. Опора ідеально підходить для машинобудування, риштування, меблів та виставкових стендів для магазинів, транспортного обладнання та робочих столів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції